17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 回転アイプレート(JANコードシール付き)
  • ステンレス 回転アイプレート(JANコードシール付き)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス 回転アイプレート(JANコードシール付き)

販売終了

型番

A-078

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・アイが回転するので連結した時に絡みません。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
776-4987
W(mm)
15
使用荷重(kN)
0.15
A1(mm)
35
A2(mm)
23
B1(mm)
35
B2(mm)
23
d(mm)
4
D(mm)
5
H(mm)
33
T(mm)
2.5
JANコード
4982970303649

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト