ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス パッドアイ(JANコードシール付き)

通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。・設置幅の狭い面でも取り付け可能です【用途】・壁...

詳細を確認

型番:

A-067
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-067の仕様・寸法情報

トラスココード
776-4961
W(mm)
18
使用荷重(kN)
0.2
A(mm)
20
B1(mm)
60
B2(mm)
46
d(mm)
5.2
D(mm)
6
h(mm)
17
H(mm)
25
T(mm)
2
JANコード
4982970303267
質量(g)
27.000
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
A-067
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084円
( 1,192円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス パッドアイ(JANコードシール付き)の型番A-067のページです。 型番A-067に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス パッドアイ(JANコードシール付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス パッドアイ(JANコードシール付き)
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
ステンレス オープンパッドアイ(JANコードシール付き)
ステンレス 角ターンバックルプール用
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
パイプターンバックルA&A
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,084円776円1,084円3,843円-1,280円
通常出荷日6日目2日目6日目2日目お見積り1日目
トラスココード776-4961849-0712776-4979849-3000378-9012204-4027
W(mm)1814-146011
使用荷重(kN)0.20.150.151.570.981.27
A(mm)201520803040
B1(mm)604560---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました