ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径5mm

水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径5mm A-018
通常単価(税別)
1,295円
税込単価
1,425円
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。・スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。...

詳細を確認

型番:

A-018
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-018の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,295円
( 1,425円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
【用途】
・木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):5
・L(mm):30
・H(mm):55
・使用荷重(kN):0.29
・d(mm):6
・JANコード:4982970300174
・トラスココード:776-4871
・質量:28g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径5mmの型番A-018のページです。 型番A-018に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径5mm
水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径5mm (1個入)
水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径7mm
水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径3mm (1個入)
水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径7mm (1個入)
ステンレス 丸カンスクリュー
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ハイロジック
通常価格1,295円1,309円1,977円1,042円1,991円780円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました