ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サラヤ Pパイプ(金属製)WS用

サラヤ Pパイプ(金属製)WS用 94075
  • サラヤ Pパイプ(金属製)WS用
通常単価(税別)
3,393円
税込単価
3,732円
通常出荷日:6日目

【特長】・壁排水で据え付ける場合に。【商品仕様】・機器オプション・JANコード:49876969407...

詳細を確認

型番:

94075
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94075の仕様・寸法情報

JANコード
4987696940758
質量(g)
139.300
トラスココード
816-2935
-
-

型番リスト

表示件数
型番
94075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,393円
( 3,732円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁排水で据え付ける場合に。

【商品仕様】
・機器オプション
・JANコード:4987696940758
・トラスココード:816-2935
・質量:139.3g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラヤ Pパイプ(金属製)WS用の型番94075のページです。 型番94075に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ Pパイプ(金属製)WS用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ Pパイプ(金属製)WS用
サラヤ Sパイプ(金属製)WS用
パイプ部品 P型ソケット
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
メーカーサラヤサラヤハイロジックエスコエスコエスコ
通常価格3,393円6,506円1,092円 -2,445円 -2,033円 -2,900円
通常出荷日6日目6日目4日目3日目3日目3日目
JANコード49876969407584973512940743----
質量(g)139.300340.000----
トラスココード816-2935816-2934----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました