17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2000mm 93S20

岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2000mm

通常単価(税別)
6,409円
税込単価
7,050円
通常出荷日:4日目

【特長】・シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。・シートの取替えが簡単です。・取手...

詳細を確認

型番:

93S20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93S20の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
93S20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,409円
( 7,050円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
・シートの取替えが簡単です。
・取手やMGベルト、ロック、落し等部品が簡単にすっきり納まります。
【用途】
・シートの先頭に取付け、シートの開閉操作を容易にする。
・MGベルトや取手、落し、ロックを取り付ける。
【商品仕様】
・品名:サイドポール【チューブタイプ】2000mm
・寸法(mm):2000.0×38.5×38.0
・JANコード:4909055412003
・トラスココード:127-6850
・質量:1160g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2000mmの型番93S20のページです。 型番93S20に関する仕様情報を記載しております。
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2000mm
岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2000mm
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】4000mm
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】3000mm
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2500mm
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格6,409円5,730円12,081円17,631円11,800円7,781円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました