17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】3500mm 93P35

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】3500mm

販売終了

型番

93P35

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
・シートの取替えが簡単です。
【用途】
・シートの間に取付け、煽り等をとめる。
【商品仕様】
・品名:中間ポール【チューブタイプ】3500mm
・寸法(mm):3500.0×29.0×29.0
・JANコード:4909055412133
・トラスココード:127-8434
・質量:1701g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト