17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 間仕切用U継金具小 92T91

岡田 間仕切用U継金具小

通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:6日目

【用途】・ポールとランナーを繋ぐ。【商品仕様】・品名:U継金具小・寸法(mm):8.0×40.0×38...

詳細を確認

ご注意

  • 間仕切サイドポール【スリムタイプ】に使用いただけます。 

型番:

92T91
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92T91の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
92T91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ポールとランナーを繋ぐ。
【商品仕様】
・品名:U継金具小
・寸法(mm):8.0×40.0×38.0
・JANコード:4909055409645
・トラスココード:127-8442
・質量:20g
【材質/仕上】
・スチール
・ユニクロメッキ

ご注意

  • 間仕切サイドポール【スリムタイプ】に使用いただけます。 

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 間仕切用U継金具小の型番92T91のページです。 型番92T91に関する仕様情報を記載しております。
岡田 間仕切用U継金具小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 間仕切用U継金具小
岡田 間仕切MGベルト片開用枠小3000mm
アキレス アキレスミエール専用金具 200mm用ハンガー
岡田 間仕切MGベルト片開用枠小2500mm
岡田 間仕切MGベルト片開用枠小2000mm
岡田 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】3000mm
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物アキレス岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格776円6,319円1,685円5,423円4,524円3,892円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました