ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・ピアスビス付です。
【用途】
・ポールに強度を持たせジョイントします。
・高さがある開口部への対応、運送費の削減に効果を発揮します。
【商品仕様】
・梱包数(本):10
・岡田 中間ポールジョイント 【押えバータイプ】
・JANコード:4909055409928
・トラスココード:868-6788
・質量:173g
【材質/仕上】
・アルミ
【セット内容/付属品】
・ピアスビス付

トラスコ中山
ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304)


アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

岡田装飾金物
岡田 ステンフラットバー 4m 3×20
0通常価格(税別):14,432円

TOSO(トーソー)
ロールスクリーン Sロ-ル採光
0通常価格(税別):5,196円~

杉田エース
大型カーテンレール D40レール
5通常価格(税別):397円~

スガツネ工業
LAMP パネル吊金具 AUH型
4通常価格(税別):1,860円

ヒナカ
ビニールカーテン 耐候/防炎
3.8通常価格(税別):14,476円~

タキゲン製造
プラスチックファスナーキャップ FC-742
0通常価格(税別):19円

スガツネ工業
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN-DA型 ダンパー内蔵
0通常価格(税別):13,751円~

スガツネ工業
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用
0通常価格(税別):8,610円~

エスコ
重量用レール(アルミ・スチール製)
0通常価格(税別):6,485円~