17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 間仕切ステン落し受座 90T75

岡田 間仕切ステン落し受座

通常単価(税別)
1,281円
税込単価
1,409円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。【用途】・床に埋め込み、落しの...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • トラスココード
    128-1541
  • JANコード
    4909055409843
  • 質量(g)
    32.000
  • 材質1
    ステンレス

型番:

90T75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90T75の仕様・寸法情報

種類
関連部品
トラスココード
128-1541
JANコード
4909055409843
質量(g)
32.000
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
90T75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281円
( 1,409円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
【用途】
・床に埋め込み、落しの軸を受ける。
【商品仕様】
・寸法(mm):30.0×28.0×30.0
・JANコード:4909055409843
・トラスココード:128-1541
・質量:32g
【材質/仕上】
・ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 間仕切ステン落し受座の型番90T75のページです。 型番90T75に関する仕様情報を記載しております。
岡田 間仕切ステン落し受座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 間仕切ステン落し受座
岡田 プラチェーン
岡田 コーナーバー 4m
岡田 押えバー 穴無 4000mm
OS大型 (D40) すき間シートレール (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シート
岡田 間仕切落し受座
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格1,281円1,520円4,905円4,565円4,019円903円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目1日目6日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
トラスココード128-1541128-0003128-1612128-1591360-0874-
JANコード49090554098434909055493910490905548013249090554809964909055402141-
質量(g)32.00098.000608.000466.000232.000-
材質1ステンレス樹脂アルミニウム合金アルミニウム合金塩ビ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました