17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 アルミフラットバー 4000mm 2×30 89L44

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

岡田 アルミフラットバー 4000mm 2×30

販売終了

型番

89L44

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・品名:アルミフラットバー4m2×30
・寸法(mm):4000.0×30.0×2.0
・JANコード:4909055480941
・トラスココード:128-0028
・質量:632g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト