17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

89F43
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

89F43の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
89F43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,002円
( 14,302円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X30
・JANコード:4909055484437
・トラスココード:127-6819
・質量:1.364kg
【材質/仕上】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X30の型番89F43のページです。 型番89F43に関する仕様情報を記載しております。
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X30
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X20
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X25
岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 1.5X15X15
岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 1.5X30X30
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X15X20
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格13,002円10,124円8,643円9,301円15,225円9,764円
通常出荷日6日目6日目8日目4日目4日目8日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました