17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X20 89F41

岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X20

通常単価(税別)
8,605
税込単価
9,466
通常出荷日:6日目

【用途】・シートを天井や壁に取付ける際に使用。【商品仕様】・アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X...

詳細を確認

型番:

89F41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

89F41の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
89F41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,605
( 9,466 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X20
・JANコード:4909055484413
・トラスココード:128-1597
・質量:1.04kg
【材質/仕上】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X20の型番89F41のページです。 型番89F41に関する仕様情報を記載しております。
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 1.5X15X20のレビュー
この商品のレビューはありません

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました