17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X40X40 89A66

岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X40X40

通常単価(税別)
17,106円
税込単価
18,817円
通常出荷日:4日目

【用途】・シートを天井や壁に取付ける際に使用。【商品仕様】・アルミ等辺アングル 4m 3X40X40・...

詳細を確認

型番:

89A66
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

89A66の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
89A66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,106円
( 18,817円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・アルミ等辺アングル 4m 3X40X40
・JANコード:4909055485663
・トラスココード:127-5290
・質量:2.504kg
【材質/仕上】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X40X40の型番89A66のページです。 型番89A66に関する仕様情報を記載しております。
岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X40X40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 アルミ等辺アングル 4m 3X40X40
岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X40X40
岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X40X40
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X30X40
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X20X40
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X25X40
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格17,106円10,458円14,578円15,890円14,028円19,726円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目8日目6日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました