ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニット 収納フックシルバー大

通常単価(税別)
1,926円
税込単価
2,119円
通常出荷日:6日目

【特長】・いろいろな場所に取り付けられる収納フックです。・フック部分は収納タイプですので、ご使用されな...

詳細を確認

型番:

877-667
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

877-667の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
877-667
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,926円
( 2,119円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな場所に取り付けられる収納フックです。
・フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時は邪魔にならないスッキリデザインです。
【用途】
・お部屋の壁はもちろん、家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして設置できます。
【商品仕様】
・寸法(mm):26×49×13
・寸法(mm):26×49×13
・重量(g):60
・トラスココード:745-0516
・質量:60g
【材質/仕上】
・亜鉛
【セット内容/付属品】
・取付用ビス2個付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 収納フックシルバー大の型番877-667のページです。 型番877-667に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 収納フックシルバー大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 収納フックシルバー大
ステンレスSカン 大
S字フック 大 黒
クロームSカン 大
ハンガーユニット D型
ステンレス ハンガーユニットD型
メーカーユニット光和気産業光丸喜金属本社水本機械製作所
通常価格1,926円473円211円461円670円 -739円 -
通常出荷日6日目4日目2日目4日目5日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました