ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キーハンガー スナップ付き【8~12個入り】

通常単価(税別)
1,343円~1,527円
税込単価
1,477円~1,680円
通常出荷日:6日目

【特長】・鍵に名前をつけて使うとき便利です。・追加のスナップで数を増やすことも可能です。【用途】・ビル...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4571181537280
744-5474
85.000
1パック

8個入り

4571181537297
744-5482
110.000
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
6日目
1,527円
( 1,680円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵に名前をつけて使うとき便利です。
・追加のスナップで数を増やすことも可能です。
【用途】
・ビルや工場でのたくさんの鍵の管理に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーハンガー スナップ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーハンガー スナップ付き
ユニット 追加用スナップ3個入り
ユニット ベラカン 表示板吊下げ用 10個1組 ステンレス
キーリンク(ステンレス製)
ハンガー(ステンレス製)
ハンガープレート(HPシリーズ)
メーカーユニットユニットユニットトラスコ中山エスコ水本機械製作所
通常価格1,343円-563円1,428円759円 -972円 -476円 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目3日目1日目〜
材質1鉄鉄ステンレス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト