メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)

ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ) 860-57
通常単価(税別)
1,889円
税込単価
2,078円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・寸法:1m 線径4.8mmФ(内径7×27mm)・寸法:1m 線径4.8mmФ(内径7×...

詳細を確認

型番:

860-57
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

860-57の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法トラスココード材質
860-571m 線径4.8mmФ(内径7×27mm)744-5423鉄(ユニクロメッキ)

型番リスト

表示件数
型番
860-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,889円
( 2,078円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法:1m 線径4.8mmФ(内径7×27mm)
・寸法:1m 線径4.8mmФ(内径7×27mm)
・トラスココード:744-5423
・質量:0g
【材質/仕上】
・鉄(ユニクロメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)の型番860-57のページです。 型番860-57に関する仕様情報を記載しております。
ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)
ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30m
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)
ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)
ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス
メーカーユニットユニットニッサチェイン水本機械製作所ユニットユニット
通常価格1,889円1,671円13,985円5,297円648円1,186円
通常出荷日4日目7日目14日目3日目4日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました