メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)

ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ) 860-54
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・寸法:1m 線径3mmФ(内径5×12mm)・寸法:1m 線径3mmФ(内径5×12mm...

詳細を確認

型番:

860-54
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

860-54の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法トラスココード材質
860-541m 線径3mmФ(内径5×12mm)744-5393鉄(クロームメッキ)

型番リスト

表示件数
型番
860-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
648円
( 713円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法:1m 線径3mmФ(内径5×12mm)
・寸法:1m 線径3mmФ(内径5×12mm)
・トラスココード:744-5393
・質量:0g
【材質/仕上】
・鉄(クロームメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)の型番860-54のページです。 型番860-54に関する仕様情報を記載しております。
ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)
ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス
ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)
ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス
KANA ラストップチェーン ニッケルメッキ
ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mm
メーカーユニットユニットユニットユニット片山チエンユニット
通常価格648円1,186円1,889円1,671円130円 -1,286円
通常出荷日4日目7日目4日目7日目3日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました