メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニット 丸カン付チエーン ステンレス 900mm

ユニット 丸カン付チエーン ステンレス 900mm 860-52
通常単価(税別)
2,444円
税込単価
2,688円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・寸法(mm):900(リング外径31Ф/内径25Ф)・摘要:丸カン付・寸法(mm):90...

詳細を確認

型番:

860-52
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

860-52の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法(mm)摘要トラスココード材質
860-52900(リング外径31Ф/内径25Ф)丸カン付744-5377ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
860-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,444円
( 2,688円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):900(リング外径31Ф/内径25Ф)
・摘要:丸カン付
・寸法(mm):900(リング外径31Ф/内径25Ф)
・摘要:丸カン付
・トラスココード:744-5377
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット 丸カン付チエーン ステンレス 900mmの型番860-52のページです。 型番860-52に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 丸カン付チエーン ステンレス 900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 丸カン付チエーン ステンレス 900mm
ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mm
ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm
ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス
ステンレスチェーン
ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス
メーカーユニットユニットユニットユニット片山チエンユニット
通常価格2,444円1,286円900円1,186円180円 -1,671円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました