メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm

ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm 860-51
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・寸法(mm):600(リング外径44.5Ф/内径34.5Ф)・摘要:丸カン付・寸法(mm...

詳細を確認

型番:

860-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

860-51の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法(mm)摘要トラスココード材質
860-51600(リング外径44.5Ф/内径34.5Ф)丸カン付744-5369鉄(ユニクロメッキ)

型番リスト

表示件数
型番
860-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900円
( 990円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):600(リング外径44.5Ф/内径34.5Ф)
・摘要:丸カン付
・寸法(mm):600(リング外径44.5Ф/内径34.5Ф)
・摘要:丸カン付
・トラスココード:744-5369
・質量:0g
【材質/仕上】
・鉄(ユニクロメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mmの型番860-51のページです。 型番860-51に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm
ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mm
ユニット 丸カン付チエーン ステンレス 900mm
ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)
ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)
ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格900円1,286円2,444円1,889円648円1,186円
通常出荷日7日目7日目7日目4日目4日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました