ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニット ベラカン 表示板吊下げ用 10個1組 ステンレス【10個入り】

通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円
通常出荷日:6日目

【特長】・板厚5mmまではさめます。

型番:

860-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

860-32の仕様・寸法情報

JANコード
4571181487547
トラスココード
744-5261
材質1
ステンレス
質量(g)
33.000

型番リスト

表示件数
型番
860-32
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428円
( 1,571円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚5mmまではさめます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ベラカン 表示板吊下げ用 10個1組 ステンレスの型番860-32のページです。 型番860-32に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ベラカン 表示板吊下げ用 10個1組 ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ベラカン 表示板吊下げ用 10個1組 ステンレス
ユニット 追加用スナップ3個入り
キーハンガー スナップ付き
ユニット L字型取付金具(4個組)
ステンロング Sカン(吊り下げ用フック)
ユニット ラクチンフック(5本1組)・ステンレス・線径1.2X長さ80mm
メーカーユニットユニットユニットユニット八幡ねじユニット
通常価格1,428円563円1,343円 -2,710円558円 -1,481円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目4日目2日目
JANコード45711814875474571181537303----
トラスココード744-5261744-5491----
材質1ステンレス鉄鉄---
質量(g)33.00012.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました