ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユニット ラクチンフック(5本1組)・ステンレス・線径1.2X長さ80mm

通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円
通常出荷日:2日目

【用途】・吊り下げの時に【商品仕様】・寸法(mm):線径1.2×長さ80・摘要:下穴径3.5Φ・寸法(...

詳細を確認
  • 吊り下げ使用の場合、空調吹出口付近には取り付けない様注意願います。

型番:

826-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

826-16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
826-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・吊り下げの時に
【商品仕様】
・寸法(mm):線径1.2×長さ80
・摘要:下穴径3.5Φ
・寸法(mm):線径1.2×長さ80
・摘要:下穴径3.5Φ
・5本1組
・耐荷重:3.5kg
・トラスココード:743-0493
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 吊り下げ使用の場合、空調吹出口付近には取り付けない様注意願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ラクチンフック(5本1組)・ステンレス・線径1.2X長さ80mmの型番826-16のページです。 型番826-16に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ラクチンフック(5本1組)・ステンレス・線径1.2X長さ80mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ラクチンフック(5本1組)・ステンレス・線径1.2X長さ80mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径8mm長さ80mm 1個入
水本 ステンレス スナップフックB型 線径8mm長さ80mm
水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm
水本 ステンレス カーテンフック 線径2.2mm長さ62mm (1個入)
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm
メーカーユニット水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,481円1,172円1,379円880円523円434円 -
通常出荷日2日目7日目6日目1日目6日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました