17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 7号ドアハンガー用ガイドローラ 7GRO

ダイケン 7号ドアハンガー用ガイドローラ

    型番:

    7GRO
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    7GROの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7GRO
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,046円
    ( 7,751円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主に鉄製扉に用いる振れ止めです。
    ・プレートの付いたガイドローラーです。
    【商品仕様】
    ・適用ガイドレール:7GR
    ・D(mm):50
    ・W(mm):180
    ・穴径(mm):φ19
    ・W(mm):180
    ・穴径(mm):φ19
    ・ローラ径:φ40
    ・H(mm):65
    ・JANコード:4968957402246
    ・トラスココード:849-6850
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・スチール(SS400)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 7号ドアハンガー用ガイドローラの型番7GROのページです。 型番7GROに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 7号ドアハンガー用ガイドローラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 7号ドアハンガー用ガイドローラ
    7号ガイドレール 1820
    7号ドアハンガー用金具
    ダイケン アルミドアハンガー SD20ガイドローラ
    ダイケン 3号ドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ
    ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドローラ
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格7,046円10,353円5,464円 -3,568円1,426円2,350円
    通常出荷日4日目18日目4日目4日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました