17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 7号ドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ 7GRB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン 7号ドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ

販売終了

型番

7GRB

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・主に鉄製扉に用いる振れ止めです。
・直接ボルトで固定するガイドローラーです。
【商品仕様】
・適用ガイドレール:7GR
・ボルト:W5/8
・ボルト:W5/8
・ローラ径:φ40
・H(mm):137
・JANコード:4968957402321
・トラスココード:849-6849
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト