17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 のれんシートフレーム【Bタイプ】 スチール 72B11

岡田 のれんシートフレーム【Bタイプ】 スチール

通常単価(税別)
6,484円
税込単価
7,132円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ノレンシートフレーム【Bタイプ】スチール・JANコード:4909055491114・トラ...

詳細を確認

型番:

72B11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

72B11の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
72B11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,484円
( 7,132円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノレンシートフレーム【Bタイプ】スチール
・JANコード:4909055491114
・トラスココード:128-0009
・質量:1286g
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 のれんシートフレーム【Bタイプ】 スチールの型番72B11のページです。 型番72B11に関する仕様情報を記載しております。
岡田 のれんシートフレーム【Bタイプ】 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 のれんシートフレーム【Bタイプ】 スチール
岡田 のれんシートフレーム【Bタイプ】 ステンレス
岡田 のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式 スチール
岡田 のれんフレーム用ジョイント スチール
岡田 のれんシートハンガー W300用 スチール
岡田 のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式 ステンレス
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格6,484円9,129円12,618円2,329円2,086円15,619円
通常出荷日2日目4日目2日目6日目6日目6日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました