17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 6号ドアハンガー用サイドカバー 6STP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン 6号ドアハンガー用サイドカバー

販売終了

型番

6STP

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・レールのズレを防ぐ端部カバーです。
・レールの端部を目隠しとして使用します。
【商品仕様】
・適用レール:6号
・A(mm):136
・B(mm):75
・C(mm):15
・D(mm):75
・E(mm):78
・板厚(mm):1.6
・JANコード:4968957402048
・トラスココード:849-6843
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・スチール(SPHC)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト