ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
6SB
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具です。
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
【商品仕様】
・適用レール:6号
・A(mm):124
・B(mm):94
・C(mm):190
・E(mm):75
・板厚(mm):6
・穴径(mm):19
・穴径(mm):19
・F(mm):25
・H(mm):160
・JANコード:4968957402000
・トラスココード:849-6837
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・スチール(SPHC)