17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 6号ドアハンガー用プレート 6PL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン 6号ドアハンガー用プレート

販売終了

型番

6PL

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・鉄製の扉と車をつなぐ金具です。
【商品仕様】
・板厚(mm):16
・ねじ径:W7/8
・奥行(mm):50
・穴径(mm):φ20
・幅(mm):250
・穴径(mm):φ20
・ねじ径:W7/8
・幅(mm):250
・奥行(mm):50
・JANコード:4968957401997
・トラスココード:849-6836
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト