ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
6OBL
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ハンガーレールと天井受の間をスキマなく施工したい場合に使用します。
【商品仕様】
・適用レール:6号
・C(mm):123
・E(mm):75
・板厚(mm):6
・穴径(mm):19
・穴径(mm):19
・G(mm):168
・J(mm):45
・F(mm):27
・H(mm):130
・JANコード:4968957402130
・トラスココード:849-6832
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・スチール(SPHC)