17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 6号ドアハンガー用天井受下 6BOX

ダイケン 6号ドアハンガー用天井受下

通常単価(税別)
3,357円
税込単価
3,693円
通常出荷日:4日目

【特長】・組み付けにはM16皿ボルトを使用します。・取り付けピッチは、450~500mmが標準となりま...

詳細を確認

    型番:

    6BOX
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    6BOXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6BOX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,357円
    ( 3,693円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・組み付けにはM16皿ボルトを使用します。
    ・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
    【用途】
    ・天井受一連の下部分。
    【商品仕様】
    ・適用レール:6号
    ・A(mm):124
    ・B(mm):94
    ・E(mm):75
    ・板厚(mm):6
    ・穴径(mm):19.5
    ・取付ボルト:M16皿ボルト。:
    ・穴径(mm):19.5
    ・取付ボルト:M16皿ボルト。:
    ・F(mm):25
    ・JANコード:4968957402055
    ・トラスココード:849-6827
    ・質量:1.2kg
    【材質/仕上】
    ・スチール(SPHC)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 6号ドアハンガー用天井受下の型番6BOXのページです。 型番6BOXに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 6号ドアハンガー用天井受下のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 6号ドアハンガー用天井受下
    ダイケン 6号ドアハンガー用プレート
    6号ドアハンガー用金具
    ダイケン 6号ドアハンガー用L型天井受
    ダイケン 6号ドアハンガー用エプロン
    6号ハンガーレール
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格3,357円6,636円4,300円 -3,754円5,745円21,902円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート