メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ PVCボールバルブ 接着式

型番:

65550620
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

65550620の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
655506204972353006656807-8335185.0gPVC、EPDM

型番リスト

表示件数
型番
65550620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,410円
( 2,651円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ配管用接着式バルブ
・農水産業などの配管に適しています。
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・PVCボールバルブ接着式
・JANコード:4972353006656
・トラスココード:807-8335
・質量:185.0g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ PVCボールバルブ 接着式の型番65550620のページです。 型番65550620に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ PVCボールバルブ 接着式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ PVCボールバルブ 接着式
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ ボールバルブ 13
カクダイ ゲートバルブ
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,410円1,634円 -3,269円2,952円3,506円1,782円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました