メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ゲートバルブ

カクダイ ゲートバルブ 65400113
通常単価(税別)
3,506円
税込単価
3,857円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・取付ネジは管用テーパネジ・最高許容圧力 120℃以下の静流水:1.0MPa 飽和蒸気:0...

詳細を確認

型番:

65400113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

65400113の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高許容圧力(120℃以下の静流水/飽和蒸気)JANコードトラスココード質量材質
654001131.0MPa/0.8MPa4972353654208807-4871267g本体:黄銅 、芯軸:耐脱亜鉛黄銅

型番リスト

表示件数
型番
65400113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,506円
( 3,857円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用テーパネジ
・最高許容圧力 120℃以下の静流水:1.0MPa 飽和蒸気:0.8MPa
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353654208
・トラスココード:807-4871
・質量:267g
【材質/仕上】
・材質 本体:黄銅 芯軸:耐脱亜鉛黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ゲートバルブの型番65400113のページです。 型番65400113に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ゲートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ゲートバルブ
カクダイ ボールバルブ 13
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
カクダイ PVCボールバルブ 接着式
カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ ボールバルブFM13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,506円2,952円1,782円2,410円3,269円3,174円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました