メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニチュアボールバルブ 65190638X8.0

ミニチュアボールバルブ 65190638X8.0 65190638X8.0
通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ワンタッチ着脱式ハンドル・銅管用リングジョイント・品番のうしろは呼・JANコード:497...

詳細を確認

型番:

65190638X8.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65190638X8.0の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
65190638X8.04972353017645807-478080.0g黄銅

型番リスト

表示件数
型番
65190638X8.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,940円
( 2,134円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・銅管用リングジョイント
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353017645
・トラスココード:807-4780
・質量:80.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュアボールバルブ 65190638X8.0の型番65190638X8.0のページです。 型番65190638X8.0に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアボールバルブ 65190638X8.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアボールバルブ 65190638X8.0
R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ
R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)
R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)
R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ
R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ EA425BS
メーカーカクダイエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,940円2,035円2,373円2,307円2,055円1,818円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました