メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ボールバルブ 65100113

ボールバルブ 65100113 65100113
通常単価(税別)
5,496円
税込単価
6,046円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・取付ネジは管用テーパネジ・スタンダードボア・最高許容圧力 常温の水、油、エアー:2.70...

詳細を確認

型番:

65100113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65100113の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高許容圧力JANコードトラスココード質量材質
65100113常温の水、油、エアー:2.70MPa /150℃以下の水、油、エアー:0.69MPa4972353651085807-4733256g本体:黄銅、ハンドル:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
65100113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,496円
( 6,046円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用テーパネジ
・スタンダードボア
・最高許容圧力 常温の水、油、エアー:2.70MPa 150℃以下の水、油、エアー:0.69MPa
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353651085
・トラスココード:807-4733
・質量:256g
【材質/仕上】
・材質 本体:黄銅、ハンドル:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ 65100113の型番65100113のページです。 型番65100113に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ 65100113のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ 65100113
ボールバルブ 黄銅
ボールバルブ(耐熱)
ボールバルブ M1型フリーボール
ボールバルブ21型
ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブ
メーカーカクダイエスコエスコオンダ製作所旭有機材コンサス
通常価格5,496円6,447円 -3,670円 -1,958円 -5,817円3,501円 -
通常出荷日7日目1日目1日目4日目9日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました