メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき

カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき 65021513
通常単価(税別)
5,309円
税込単価
5,840円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・耐熱80℃、使用圧力0~0.98MPa・両方向通水可能・パッキン付き・品番のうしろは呼・...

詳細を確認

型番:

65021513
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65021513の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番耐熱使用圧力JANコードトラスココード質量材質
6502151380℃0~0.98MPa4972353009121807-4706223.0g黄銅

型番リスト

表示件数
型番
65021513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,309円
( 5,840円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱80℃、使用圧力0~0.98MPa
・両方向通水可能
・パッキン付き
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353009121
・トラスココード:807-4706
・質量:223.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつきの型番65021513のページです。 型番65021513に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき
カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)
ボールバルブ(アングル型片ナット) S2VAKNP
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
L型ボールバルブ(片ナット付)
ボールバルブ(片ナット) S2VSFM
メーカーカクダイカクダイミヤコカクダイエスコミヤコ
通常価格5,309円3,783円3,600円 -1,578円3,521円 -2,950円
通常出荷日7日目7日目5日目7日目1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました