メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ボールバルブ 20

通常単価(税別)
3,099円
税込単価
3,409円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・両方向通水可能・...

詳細を確認

型番:

650011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

650011の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
650011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,099円
( 3,409円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・両方向通水可能
・品番のうしろの( )内・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353650033
・トラスココード:807-4696
・質量:229.5g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ボールバルブ 20の型番650011のページです。 型番650011に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ボールバルブ 20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ボールバルブ 20
カクダイ ボールバルブ 13
カクダイ ゲートバルブ
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
カクダイ PVCボールバルブ 接着式
カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,099円2,861円2,697円1,578円2,063円3,208円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました