メカニカル部品技術窓口

カクダイ社製の銅管 3管兼用ジョイント ネジつきチーズになります。
| 型番 | 呼び径 |
|---|---|
| 64984825 | 25A |
| 64984830 | 30A |
| 64984850 | 50A |
| 64984813 | 13A |
| 64984820 | 20A |
| 64984840 | 40A |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
ミスミ
なまし銅管
4.3
エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

エスコ
2000mm 銅管(1/2H)
0通常価格(税別):5,529円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):860円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,810円~

ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4