メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531313

カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531313 61531313
通常単価(税別)
3,768円
税込単価
4,145円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・使用温度1~95℃・品番のうしろは呼・JANコード:4972353615964・トラスコ...

詳細を確認

型番:

61531313
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61531313の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード材質
615313131~95℃4972353615964807-4446青銅

型番リスト

表示件数
型番
61531313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,768円
( 4,145円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~95℃
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353615964
・トラスココード:807-4446
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531313の型番61531313のページです。 型番61531313に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531313のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531313
カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 PP
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
メーカーカクダイカクダイミスミEASUN(イーサン)CDCミスミ
通常価格3,768円3,396円230円 -53円 -8,873円 -220円 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました