メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530316B

カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530316B 61530316B
通常単価(税別)
4,711円
税込単価
5,182円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・高温用ノンアスベストパッキン付き・使用温度1~95℃・品番のうしろは呼・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

61530316B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61530316Bの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード材質
61530316B1~95℃4972353615667807-4317青銅

型番リスト

表示件数
型番
61530316B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,711円
( 5,182円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高温用ノンアスベストパッキン付き
・使用温度1~95℃
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353615667
・トラスココード:807-4317
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530316Bの型番61530316Bのページです。 型番61530316Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530316Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530316B
カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A
ニュージョイント GWP□-Bシリーズ
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Bシリーズ
クイック継手スタンダード UKBシリーズ 隔壁ユニオンB
ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ
メーカーカクダイカクダイCKDCKDコガネイCKD
通常価格4,711円3,396円85円 -2,192円2,777円 -83円
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました