メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ)

カクダイ メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ) 61530116B
通常単価(税別)
2,497円
税込単価
2,747円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・使用温度1~95℃・品番のうしろは呼・JANコード:4972353615568・トラスコ...

詳細を確認

型番:

61530116B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61530116Bの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
61530116B1~95℃4972353615568807-4439145.0g青銅

型番リスト

表示件数
型番
61530116B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497円
( 2,747円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~95℃
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353615568
・トラスココード:807-4439
・質量:145.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ)の型番61530116Bのページです。 型番61530116Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ)
カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ カラーキャップ KQ2C(外径拡大前)
クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ストレート ネジ部SUS304
クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ エルボ ネジ部SUS304
クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ティー ネジ部SUS304
メーカーカクダイカクダイSMC日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,497円3,396円18円 -762円 -1,574円 -2,202円 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました