メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 自在ユニオン

カクダイ 自在ユニオン 61230830
通常単価(税別)
3,097円
税込単価
3,407円
通常出荷日:7日目

【特長】・塩ビ配管接着用・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)・屋内配管...

詳細を確認

型番:

61230830
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

61230830の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度使用圧力JANコードトラスココード材質
61230830~45℃~0.98MPa4972353021123807-7453PVC、EPDM

型番リスト

表示件数
型番
61230830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,097円
( 3,407円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ配管接着用
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・自在ユニオン
・JANコード:4972353021123
・トラスココード:807-7453
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 自在ユニオンの型番61230830のページです。 型番61230830に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 自在ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 自在ユニオン
カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)
ボールバルブ(自在ユニオン式)
ボールバルブ(自在型)
カクダイ ボールバルブ 13
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
メーカーカクダイカクダイカクダイエスコカクダイカクダイ
通常価格3,097円3,269円3,003円 -4,793円 -2,952円1,782円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました