17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用プレート 5SPL

ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用プレート

通常単価(税別)
6,565円
税込単価
7,222円
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄製の扉と車をつなぐ金具です。【商品仕様】・板厚(mm):12・ねじ径:M18・奥行(mm)...

詳細を確認

    型番:

    5SPL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    5SPLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5SPL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,565円
    ( 7,222円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄製の扉と車をつなぐ金具です。
    【商品仕様】
    ・板厚(mm):12
    ・ねじ径:M18
    ・奥行(mm):50
    ・穴径(mm):φ17
    ・幅(mm):200
    ・ねじ径:M18
    ・穴径(mm):φ17
    ・奥行(mm):50
    ・幅(mm):200
    ・JANコード:4968957403304
    ・トラスココード:849-6822
    ・質量:0.8kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用プレートの型番5SPLのページです。 型番5SPLに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用プレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用プレート
    5号ステンレスドアハンガー用金具
    ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用ボトムストッパー
    ダイケン 6号ドアハンガー用プレート
    2号ステンレスドアハンガー用金具
    3号ステンレスドアハンガー用金具
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格6,565円7,963円 -3,736円6,027円8,271円 -7,543円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました