17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用ボトムストッパー 5SGRS

ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用ボトムストッパー

通常単価(税別)
4,151円
税込単価
4,566円
通常出荷日:4日目

【特長】・ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラーの当りとし、扉の位置決めに用います。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    5SGRS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    5SGRSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5SGRS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,151円
    ( 4,566円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラーの当りとし、扉の位置決めに用います。
    【商品仕様】
    ・適用レール:5号
    ・D(mm):30
    ・板厚(mm):3
    ・W(mm):120
    ・穴径(mm):φ4.5
    ・穴径(mm):φ4.5
    ・W(mm):120
    ・H(mm):50
    ・JANコード:4968957403403
    ・トラスココード:849-6819
    ・質量:0.1kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用ボトムストッパーの型番5SGRSのページです。 型番5SGRSに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用ボトムストッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用ボトムストッパー
    ダイケン 5号ドアハンガー用ボトムストッパー
    ダイケン 5号ステンレスドアハンガー用プレート
    5号ステンレスドアハンガー用金具
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパー
    2号ステンレスドアハンガー用金具
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格4,151円1,144円7,285円8,048円 -3,031円9,168円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました