17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 5号ドアハンガー用L型天井受 5OBL

ダイケン 5号ドアハンガー用L型天井受

通常単価(税別)
2,971円
税込単価
3,268円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンガーレールと天井受の間をスキマなく施工したい場合に使用します。【商品仕様】・適用レール:...

詳細を確認

    型番:

    5OBL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    5OBLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5OBL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,971円
    ( 3,268円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンガーレールと天井受の間をスキマなく施工したい場合に使用します。
    【商品仕様】
    ・適用レール:5号
    ・C(mm):108
    ・E(mm):65
    ・板厚(mm):6
    ・穴径(mm):17
    ・穴径(mm):17
    ・G(mm):157
    ・J(mm):45
    ・F(mm):24
    ・H(mm):119
    ・JANコード:4968957401881
    ・トラスココード:849-6810
    ・質量:0.9kg
    【材質/仕上】
    ・スチール(SPHC)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 5号ドアハンガー用L型天井受の型番5OBLのページです。 型番5OBLに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 5号ドアハンガー用L型天井受のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 5号ドアハンガー用L型天井受
    ダイケン 6号ドアハンガー用L型天井受
    ダイケン 5号ドアハンガー用L型天井継受
    5号ドアハンガー用金具
    ダイケン 2号ドアハンガー用天井受三連
    ダイケン 2号ドアハンガー用天井受四連
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格2,971円3,754円5,201円5,559円 -3,371円4,482円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました