17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5号リップガイドレール 5-NGR-2730

5号リップガイドレール

  • 種類
    ガイドレール
  • 全長
    2730mm
  • JANコード
    4968957401942
  • トラスココード
    849-6807
  • 材質1
    スチール(SgHC)
  • 質量 (kg)
    9

型番:

5-NGR-2730
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

5-NGR-2730の仕様・寸法情報

種類
ガイドレール
全長
2730mm
JANコード
4968957401942
トラスココード
849-6807
材質1
スチール(SgHC)
質量(kg)
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-NGR-2730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,248円
( 13,473円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドローラ用の軌道です。
・両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5号リップガイドレールの型番5-NGR-2730のページです。 型番5-NGR-2730に関する仕様情報を記載しております。
5号リップガイドレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5号リップガイドレール
7号リップガイドレール
5号ドアハンガー用金具
5号ステンレスドアハンガー用金具
7号ハンガーレール
6号ハンガーレール
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格12,248円13,385円 -5,559円 -8,048円 -28,869円 -21,902円 -
通常出荷日4日目8日目4日目4日目8日目4日目
種類ガイドレールガイドレールハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガーレールハンガーレール
全長2730mm-----
JANコード4968957401942-----
トラスココード849-6807-----
材質1スチール(SgHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)ステンレス(SUS304)スチール(SPHC)スチール(SPHC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました