メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ エアホース(コイルタイプ)

カクダイ エアホース(コイルタイプ) 59701550
通常単価(税別)
6,148円
税込単価
6,763円
通常出荷日:7日目

【特長】・内径5×外径8ミリ・使用温度-5~60℃・使用圧力:0~0.8MPa・エアー用・特殊加工によ...

詳細を確認

型番:

59701550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

59701550の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長使用温度使用圧力JANコードトラスココード材質
59701550内径5×外径8ミリ-5~60℃0~0.8MPa4972353019434807-7335ポリウレタン

型番リスト

表示件数
型番
59701550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,148円
( 6,763円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径5×外径8ミリ
・使用温度-5~60℃
・使用圧力:0~0.8MPa
・エアー用
・特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
・品番のうしろは長さ(ミリ)
【商品仕様】
・エアホース(コイルタイプ)
・JANコード:4972353019434
・トラスココード:807-7335
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ エアホース(コイルタイプ)の型番59701550のページです。 型番59701550に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ エアホース(コイルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ エアホース(コイルタイプ)
カクダイ エアホース(φ8.5)
コイルホース
エアホース 柔軟タイプ
エアホース スタンダードタイプ
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
メーカーカクダイカクダイミスミミスミミスミエスコ
通常価格6,148円8,879円3,530円 -3,590円 -6,000円 -5,010円 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました