メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm

通常単価(税別)
41,412円
税込単価
45,553円
通常出荷日:3日目

【特長】・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。【商品仕様】・使用荷重(...

詳細を確認

型番:

5.5-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5.5-Aの仕様・寸法情報

商品情報

外形図

水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm 外形図

規格表

型番使用線径 d
m/m
内長 P
m/m
内巾 W
m/m
m当り重量 kg/m
計算重量
耐力テスト付チェーン耐力テスト無しチェーン
使用荷重(WLL)使用荷重(PL)使用荷重(参考値)
kgfkNkgfkNkgfkN
5.5-A5.524100.5954003.928007,843002.94

商品特長詳細

バレル研磨とは…金属の表面処理の1 つで、メディア(研磨石・ 砂などの研材)(水)と加工物を回転・振動などで加工物に相対振動を生じさせて加工する方法です。
                      バリ取りや仕上げ研磨ができます。もともと「バレル」とは「樽」を表しています。

型番リスト

表示件数
型番
5.5-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,412円
( 45,553円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):3.92
・W(mm):10
・W(mm):10
・d(mm):5.5
・P(mm):24
・JANコード:4982970053698
・トラスココード:849-0225
・質量:17.85kg
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mmの型番5.5-Aのページです。 型番5.5-Aに関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm
水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径5mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)
水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ニッサチェインニッサチェイン
通常価格41,412円8,951円5,302円14,626円31,290円17,858円
通常出荷日3日目4日目4日目1日目1日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました