17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 4号ステンレスドアハンガー用サイドカバー 4SSTP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン 4号ステンレスドアハンガー用サイドカバー

販売終了

型番

4SSTP

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・レールのズレを防ぐ端部カバーです。
・レールの端部を目隠しとして使用します。
【商品仕様】
・適用レール:4号
・A(mm):96.5
・B(mm):60
・C(mm):12.5
・D(mm):60
・E(mm):54
・板厚(mm):1.0
・JANコード:4968957403144
・トラスココード:849-6804
・質量:0.09kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト