17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 4号 レール連結プレート スチール 4RP

ダイケン 4号 レール連結プレート スチール

通常単価(税別)
1,745円
税込単価
1,920円
通常出荷日:2日目

【特長】・レールを溶接なしで継ぐ事ができます。【商品仕様】・4号レール連結プレートスチール・JANコー...

詳細を確認

    型番:

    4RP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    4RPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4RP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,745円
    ( 1,920円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レールを溶接なしで継ぐ事ができます。
    【商品仕様】
    ・4号レール連結プレートスチール
    ・JANコード:4968957408217
    ・トラスココード:849-6793
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 4号 レール連結プレート スチールの型番4RPのページです。 型番4RPに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 4号 レール連結プレート スチールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 4号 レール連結プレート スチール
    ダイケン 3号 レール連結プレート スチール
    ダイケン 4号 レール連結プレート ステンレス
    ダイケン 2号 レール連結プレート ステンレス
    ダイケン 3号 レール連結プレート ステンレス
    ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格1,745円1,512円4,547円3,205円3,832円5,883円
    通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました