17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用横受二連 3SSB2

ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用横受二連

通常単価(税別)
5,836円
税込単価
6,420円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを2本並べて取り付けられます。・取り付けピッチは、45...

詳細を確認

    型番:

    3SSB2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3SSB2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3SSB2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,836円
    ( 6,420円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを2本並べて取り付けられます。
    ・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
    【商品仕様】
    ・適用レール:3号
    ・A(mm):68
    ・B(mm):51
    ・C(mm):177
    ・D(mm):102
    ・E(mm):48
    ・板厚(mm):2
    ・穴径(mm):10
    ・穴径(mm):10
    ・G(mm):90
    ・F(mm):14
    ・H(mm):72
    ・JANコード:4968957402840
    ・トラスココード:849-6783
    ・質量:0.58kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用横受二連の型番3SSB2のページです。 型番3SSB2に関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用横受二連のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用横受二連
    ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用横受二連
    ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用天井受二連
    ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用天井受二連
    3号ステンレスドアハンガー用金具
    ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用サイドカバー
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格5,836円5,599円5,841円5,432円7,608円 -1,337円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました