17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3S-RH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3S-RHの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3S-RH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,961円
( 7,657円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3号レールホルダーステンレス
・JANコード:4968957408262
・トラスココード:849-6781
・質量:450g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 3号 レールホルダー ステンレスの型番3S-RHのページです。 型番3S-RHに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 3号 レールホルダー ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 3号 レールホルダー ステンレス
ダイケン 2号 レールホルダー ステンレス
ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス
ダイケン 3号 レール連結プレート ステンレス
ダイケン 2号 レール連結プレート ステンレス
3号ドアハンガー
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格6,961円6,719円5,883円3,832円3,205円590円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました